??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1846 - Extension cable for WLAN antenna
Bill of material
K1846.05000
Order No.
K1846.05000
Length
5000 mm
Connection
RP-SMA socket/plug
thread
1/4-28
Approx. weight
0.1709 kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Zolltarifnummer USA
0.000
EAN-Nr. Kipp
4059245648597
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Download CAD models
No generation actions are associated with this part