??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1845 - Magnetic base for WLAN antenna
Bill of material
K1845.01
Order No.
K1845.01
Length
1,5 mm
Connection
RP-SMA socket/plug
version
diameter
48 mm
diameter
15 mm
thread
1/4 -28 mm
height
43.5 mm
height
9.5 mm
Approx. weight
0.1336 kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Zolltarifnummer USA
EAN-Nr. Kipp
4059245647217
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models