??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 2
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1844 - Locating bushes, stainless steel for status sensor, for ball lock pins with twist knob
Bill of material
K1844.1206161
Order No.
Material
Edelstahl
Form
B
Form-Type
with thread and collar for BLP with twist knob
diameter
mm
diameter
mm
diameter
3 mm
height
mm
Distance
3 mm
Distance
4 mm
thread
mm
width
2.5 mm
height
2 mm
width across flats
5 mm
Approx. weight
kg
Description
Information
Infotext
Assembly instructions
RoHS
Yes
Customs tariff number USA
0.000
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models