??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 12
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1842 - Locating bushes, stainless steel for status sensor
Bill of material
K1842.1116300
Order No.
Material
Stainless steel
Form
Form-Type
mm
Durchemsser
mm
diameter
mm
diameter
mm
diameter
mm
diameter
3 mm
height
mm
Distance
mm
Distance
mm
Distance
mm
Distance
mm
Distance
4 mm
Length
27 mm
thread
mm
width
mm
Distance
mm
width across flats
5 mm
Approx. weight
kg
Description
Information
Infotext
Assembly instructions
Assembly instructions
RoHS
Yes
Customs tariff number USA
0.000
EAN-Nr. Kipp
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
End of life
31.12.2099
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models