국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1840.410179
KIPP USA
Indexing Plungers
Indexing Plungers
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/arretierbolzen/indexing_plungers/03099-61_asmtab.prj},{NB=K1840.410179},{BESTKIPPUSA=K1840.410179},{FORM=B},{FORMT=mit Gewinde und Bund},{MATERIAL=Edelstahl},{D=5},{D1=M12x1,5},{D2=0},{D3=3},{H=15},{H1=12.0},{H2=10.5},{H3=4},{L=27},{T=11.0},{T1=0},{SW1=13},{SW2=5},{GEW=0.0200},{BS=Infotext},{MONTAGE=Montageanleitung},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=0.000},{EAN=4059245637386},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{TYP=27.000},{TYP1=1},{PPATH=03099-61_schb.prj},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{EOL=31.12.2099}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 54
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1840 - Positioning bushes, steel or stainless steel for status sensor
Bill of material
K1840.410179
Order No.
K1840.410179
K1840.410179
Form
B
B
Form-Type
with thread and collar
with thread and collar
Material base
stainless steel
stainless steel
diameter
5
5
thread
M12x1,5
M12x1,5
mm
diameter
0
0
mm
diameter
3
mm
height
15
15
mm
height
12.0
12.0
mm
height
10.5
10.5
mm
height
4
mm
Distance
11.0
11.0
mm
Distance
0
0
mm
width across flats
13
13
mm
width across flats
5
mm
Approx. weight
0.0200
0.0200
kg
Description
정보
Infotext
Montaganleitung
Assembly instructions
RoHS
Yes
Customs tariff number USA
0.000
EAN-Nr. Kipp
4059245637386
4059245637386
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
End of life
31.12.2099
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성