??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 54
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1839 - Positioning bushes, steel or stainless steel with status sensor
Bill of material
K1839.4101791
Order No.
Form
Form-Type
Material base
Diameter
thread
mm
Diameter
mm
Diameter
3 mm
height
mm
height
mm
height
mm
height
4 mm
distance
27 mm
distance
mm
distance
mm
Key-wide
mm
Key-wide
5 mm
Approx. weight
kg
Description
Information
Infotext
Assembly Instruction
Assembly Instruction
RoHS
Yes
Customs tariff number USA
0.000
EAN-Nr. Kipp
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
End of life
31.12.2099
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models