??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 4
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1810 - Hinges, stainless steel with fastening screws
Bill of material
K1810.82651
Order No.
Surface finish
material
Stainless steel
Position
Form
Width
mm
Distance
mm
Width
mm
Distance
mm
Width
65 mm
Distance
mm
Diameter
M6 mm
height
4 mm
Length
50 mm
Approx. weight
kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number USA
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models