??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 64
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1803 - Ball lock pins, stainless steel lockable
Bill of material
K1803.002216080
Order No.
Material
Stainless steel
Position
Form
Form-Type
Diameter
22 mm
Diameter
mm
distance
mm
Diameter
20 mm
distance
mm
Length
mm
Length
mm
Length
mm
distance
mm
distance
mm
Length
mm
height
28 mm
width across flats
21 mm
Receiving hole H11
Shering force double shear max. kN
kN
Approx. weight
kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number USA
EAN-Nr. Kipp
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
End of life
31.12.2099
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés