??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 4
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K1795 - Schalengriffe Aluminium klappbar
Lista materiałowa
K1795.07911812
Nr zamówienia
Forma
Wersja
Kolor
Pozycja uchwytu
Długość
118 mm
Długość
48.5 mm
Wysokość
91 mm
Wysokość
79 mm
Wysokość
68.5 mm
Długość
109 mm
Długość
130 mm
Odstęp
16
Długość
110 mm
Długość
118 mm
Wysokość
70.5 mm
Wysokość
79 mm
Nośność
625 N
Ciężar ok.
kg
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
RoHS
Yes
Nr taryfy celnej
76169951
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD