??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Azienda
KIPP
Descrizione
K1795 - Schalengriffe Aluminium klappbar
Lista materiale
K1795.07911812
N. d'ordine
Forma
Versione:
Colore
Posizione impugnatura
Lunghezza
118 mm
Lunghezza
48.5 mm
Altezza
91 mm
Altezza
79 mm
Altezza
68.5 mm
Lunghezza
109 mm
Lunghezza
130 mm
Distanza
16
Lunghezza
110 mm
Lunghezza
118 mm
Altezza
70.5 mm
Altezza
79 mm
Capacità di carico
625 N
Peso ca.
kg
Descrizione
Informazioni
Infotext
RoHS
Yes
Codice di tariffa doganale
76169951
Codice EAN KIPP
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD