??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K1795 - Schalengriffe Aluminium klappbar
Nomenclature
K1795.07911812
Référence
Forme
Modèle
Couleur
Position de poignée
Longueur
118 mm
Longueur
48.5 mm
Hauteur
91 mm
Hauteur
79 mm
Hauteur
68.5 mm
Longueur
109 mm
Longueur
130 mm
Distance
16
Longueur
110 mm
Longueur
118 mm
Hauteur
70.5 mm
Hauteur
79 mm
Charge
625 N
Poids environ
kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Numéro de tarif douanier
76169951
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés