??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 4
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1795 - Schalengriffe Aluminium klappbar
Bill of material
K1795.07911812
Order No.
Form
version
Colour
Position of grip
Length
118 mm
Length
48.5 mm
height
91 mm
height
79 mm
height
68.5 mm
Length
109 mm
Length
130 mm
distance
16
Length
110 mm
Length
118 mm
height
70.5 mm
height
79 mm
load-bearing capacity
625 N
Approx. weight
kg
Description
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number USA
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models