目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1794.1332063172X25
KIPP USA
Knobs
Palm Grips
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/knoepfe/palm_grips/06174_3.prj},{NB=K1794.1332063172X25},{D1=32},{D2=13.5},{H=22},{H2=12.0},{H3=9.5},{GEW=0.0350},{EAN=4059245601998},{NDM=6},{XA=5},{XB=40.000},{XC=2.000},{XD=1.500},{XE=15.500},{XF=0.50},{XG=0.500},{XH=0.500},{XI=21.500},{XJ=11.100},{XK=2.800},{XL=0.800},{XM=0.000},{XN=25.000},{BESTKIPPUSA=K1794.1332063172X25},{FORM=L},{FGK=ultramarinblau RAL 5002},{D=M6},{T=-},{L=25},{ZULZERT=FDA + EU10/2011},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{EOL=31.12.2099}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 26
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1794 - Palm grips, plastic, OPTICALLY detectable with protruding steel bush
Bill of material
K1794.1332063172X25
Order No.
K1794.1332063172X25
K1794.1332063172X25
Form
L
L
Main colour
ultramarine RAL 5002
thread
M6
M6
mm
diameter
32
32
mm
diameter
13.5
13.5
mm
height
22
22
mm
height
12.0
12.0
mm
height
9.5
9.5
mm
height
-
-
mm
Length
25
25
mm
Zulassung / Zertifizierung
FDA + EU10/2011
Approx. weight
0.0350
0.0350
kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number USA
EAN-Nr. Kipp
4059245601998
4059245601998
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型