??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 2
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1787 - Elevating castors with integrated machine foot
Bill of material
K1787.08037
Order No.
Angle
°
wheel bearing
slide bearing
distance
mm
diameter
9 mm
width
85 mm
distance
60 mm
distance
55 mm
width
37 mm
width
80 mm
height
mm
Length
100 mm
distance
80 mm
distance
76 mm
diameter
mm
load-carrying capacity
230 kg
Approx. weight
kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number USA
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models