??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Beschreibung
K1756 - Distanzstück für Werkstückanschlag Mehrfachspannsystem
Stückliste
K1756.05010
Bestellnummer
Höhe
18 mm
für Schraube
M6
Länge
mm
passend für Systembreite
50/72 mm
Gewicht ca.
kg
Beschreibung
Information
Infotext
RoHS
Yes
Zolltarifnummer
84662080
EAN-Nr. Kipp
XA
6.600 mm
XB
11.000 mm
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen