??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 4
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1745 - Wedge clamps with fixed jaw
Bill of material
K1745.0500212GESCHLOSSEN
Order No.
Form
Form-Type
Length
mm
width
50 mm
width
30 mm
width
mm
height
25.0 mm
height
12.5 mm
height
- mm
height
3.5 mm
height
mm
height
mm
height
mm
threaded hole
M 5 mm
Length
mm
Length
mm
Socket Head Screw
M12x30
Socket Head Screw
M12x25
horizontal clamping force
30 kN
Tightening torque max. Nm
85 max. Nm
Approx. weight
kg
Description
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number USA
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models