??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 4
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1743 - Clamping levers, plastic, metal detectable with male thread
Bill of material
K1743.14206X25
Order No.
Main colour
black gray RAL 7021
thread
mm
distance
65.2 mm
Length
75 mm
width
10.5 mm
diameter
13.5 mm
diameter
18.8 mm
diameter
19.5 mm
height
27.4 mm
height
5.5 mm
height
20.7 mm
height
41.9 mm
height
38 mm
Length
mm
No. of teeth
12
Approx. weight
kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number USA
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models