目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1743.2061X40
KIPP USA
Adjustable Handles
Adjustable Handles, Modern Design Style, Plastic
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/adjustable_handles/adjustable_handles_modern_design_style_plastic/06613-06.prj},{NB=K1743.2061X40},{GR=2},{NDM=6},{D=13.5},{D1=18.8},{D2=19.5},{H=27.4},{H1=5.5},{H2=20.7},{H3=41.9},{H4=38.0},{A=65.2},{A1=75.0},{B=10.5},{ZZ=12},{L=40},{TYP3=1},{GEW=0.0224},{EAN=4059245693276},{TYP1=2},{NDM1=0.0000},{TYP=1.000},{XA=2.500},{XB=54.600},{XC=48.500},{XD=0.500},{XE=5.000},{XF=4.500},{XG=24.200},{XH=18.500},{XI=31.200},{XJ=0.300},{XK=215.000},{XL=23.200},{XM=7.000},{XN=6.400},{XO=36.100},{XP=4.500},{XQ=59.400},{XR=30.800},{XS=57.000},{XT=37.800},{XU=8.000},{XV=1.000},{XW=31.000},{XX=6.700},{XY=2.000},{XZ=5.000},{XA1=9.600},{XB1=5.250},{XC1=10.500},{XD1=3.800},{XE1=60.200},{XF1=10.000},{XG1=28.000},{XH1=27.700},{XI1=29.700},{XJ1=25.900},{XK1=3.800},{XL1=1.000},{XM1=0.500}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 74
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1743 - Clamping levers ECO, plastic with male thread, threaded insert stainless steel
Bill of material
K1743.2061X40
Main
black grey RAL 7021
black grey RAL 7021
Main
stainless steel
size
2
2
Internal thread
M6
M6
diameter
13.5
13.5
mm
diameter
18.8
18.8
mm
diameter
19.5
19.5
mm
height
27.4
27.4
mm
height
5.5
5.5
mm
height
20.7
20.7
mm
height
41.9
41.9
mm
height
38.0
38.0
mm
Length
65.2
65.2
mm
Length
75.0
75.0
mm
width
10.5
10.5
mm
No. of teeth
12
Length
40
40
mm
Approx. weight
0.0224
0.0224
kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number USA
EAN-Nr. Kipp
4059245693276
4059245693276
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型