??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
KIPP
Popis
K1742 - Středicí upínače, nerezový ocel, pneumatické
Kusovník
K1742.16
Objednací číslo
K1742.16
Poloha dorazy
Šířka
36 mm
Vzdálenost
28 mm
Vzdálenost
5 mm
Vzdálenost
5 mm
Vzdálenost
7.5 mm
Průměr
20 mm
Průměr
16 mm
Závit
M5 mm
Závit
M3 mm
Závit
M3 mm
Průměr
4.2 mm
Výška
10 mm
Výška
14.7 mm
Výška
11.3 mm
Výška
6 mm
Výška
17.5 mm
Výška
10 mm
Výška
30 mm
Výška
40 mm
Výška
13 mm
Výška
18 mm
Délka
40 mm
Vzdálenost
22 mm
Vzdálenost
18 mm
Vzdálenost
8 mm
Provozní tlak
0,3 - 0,7 Mpa
Přídržná síla
77 N
Hmotnost cca
0.3251 kg
Popis
Informace
Infotext
RoHS
Yes
Číslo celního tarifu
84662080
Číslo EAN KIPP
4059245590698
Technická upozorn?ní
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
End of life
31.12.2099
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model