??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KIPP
Descrizione
K1742 - Morsa di centraggio acciaio inox, pneumatica
Lista materiale
K1742.16
N. d'ordine
K1742.16
Position
Larghezza
36 mm
Distanza
28 mm
Distanza
5 mm
Distanza
5 mm
Distanza
7.5 mm
Diametro
20 mm
Diametro
16 mm
Filettatura
M5 mm
Filettatura
M3 mm
Filettatura
M3 mm
Diametro
4.2 mm
Altezza
10 mm
Altezza
14.7 mm
Altezza
11.3 mm
Altezza
6 mm
Altezza
17.5 mm
Altezza
10 mm
Altezza
30 mm
Altezza
40 mm
Altezza
13 mm
Altezza
18 mm
Lunghezza
40 mm
Distanza
22 mm
Distanza
18 mm
Distanza
8 mm
Pressione di esercizio
0,3 - 0,7 Mpa
Forza di tenuta F kN
77 N
Poids
0.3251 kg
Descrizione
Informazioni
Infotext
RoHS
Yes
Codice di tariffa doganale
84662080
Codice EAN KIPP
4059245590698
Note tecniche
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
End of life
31.12.2099
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD