??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
KIPP
Descripción
K1742 - Brida de centrado de acero inoxidable, neumática
Lista de materiales
K1742.16
Referencia
K1742.16
Posición
Anchura
36 mm
Separación
28 mm
Separación
5 mm
Separación
5 mm
Separación
7.5 mm
Diámetro
20 mm
Diámetro
16 mm
Rosca
M5 mm
Rosca
M3 mm
Rosca
M3 mm
Diámetro
4.2 mm
Altura
10 mm
Altura
14.7 mm
Altura
11.3 mm
Altura
6 mm
Altura
17.5 mm
Altura
10 mm
Altura
30 mm
Altura
40 mm
Altura
13 mm
Altura
18 mm
Longitud
40 mm
Separación
22 mm
Separación
18 mm
Separación
8 mm
Presión de servicio
0,3 - 0,7 Mpa
Fuerza de sujeción
77 N
Poids
0.3251 kg
Descripción
Información
Infotext
RoHS
Yes
Número de tarifa aduanera
84662080
EAN-Nr. Kipp
4059245590698
Indicaciones técnicas
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
End of life
31.12.2099
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD