??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
KIPP
Descripción
K1741 - Soportes de posicionamiento brida de acero inoxidable, neumáticos
Lista de materiales
K1741.0618
Referencia
K1741.0618
Material
Acero inoxidable
Posición
Diámetro
6 mm
Rosca
M4 mm
Diámetro
18 mm
Rosca
M3 mm
Rosca
M3 mm
Diámetro
3.3 mm
Separación
23 mm
Anchura
17 mm
Separación
4 mm
Separación
4 mm
Separación
6 mm
Altura
5.5 mm
Altura
23 mm
Altura
26.5 mm
Altura
8 mm
Altura
11 mm
Altura
8 mm
Longitud
27.5 mm
Longitud
16 mm
Longitud
12 mm
Longitud
7 mm
Presión de servicio
0,3 - 0,7 Mpa
Spannkraft (Pneumatisch gespannt)
40 N
Spannkraft (Federgespannt)
6 N
Poids
0.1025 kg
Fuerza de sujeción
100 N
Descripción
Información
Infotext
RoHS
Yes
Número de tarifa aduanera
84662080
EAN-Nr. Kipp
4059245590636
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
End of life
31.12.2099
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD