??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
KIPP
Popis
K1741 - Polohovací upnutí s přírubou, nerezová ocel, pneumatická
Kusovník
K1741.0618
Objednací číslo
K1741.0618
Materiál
Nerezová ocel
Položka
Průměr
6 mm
Závit
M4 mm
Průměr
18 mm
Závit
M3 mm
Závit
M3 mm
Průměr
3.3 mm
Vzdálenost
23 mm
Šířka
17 mm
Vzdálenost
4 mm
Vzdálenost
4 mm
Vzdálenost
6 mm
Výška
5.5 mm
Výška
23 mm
Výška
26.5 mm
Výška
8 mm
Výška
11 mm
Výška
8 mm
Délka
27.5 mm
Délka
16 mm
Délka
12 mm
Délka
7 mm
Provozní tlak
0,3 - 0,7 Mpa
Spannkraft (Pneumatisch gespannt)
40 N
Spannkraft (Federgespannt)
6 N
Hmotnost cca
0.1025 kg
Přídržná síla
100 N
Popis
Informace
Infotext
RoHS
Yes
Číslo celního tarifu
84662080
Číslo EAN KIPP
4059245590636
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
End of life
31.12.2099
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model