??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K1741 - Mocowania pozycjonujące kołnierz stal nierdzewna, pneumatyczne
Lista materiałowa
K1741.0618
Nr zamówienia
K1741.0618
Materiał
Stal nierdzewna
Pozycja
Średnica
6 mm
Gwint
M4 mm
Średnica
18 mm
Gwint
M3 mm
Gwint
M3 mm
Średnica
3.3 mm
Odstęp
23 mm
Szerokość
17 mm
Odstęp
4 mm
Odstęp
4 mm
Odstęp
6 mm
Wysokość
5.5 mm
Wysokość
23 mm
Wysokość
26.5 mm
Wysokość
8 mm
Wysokość
11 mm
Wysokość
8 mm
Długość
27.5 mm
Długość
16 mm
Długość
12 mm
Długość
7 mm
Cisnienie robocze
0,3 - 0,7 Mpa
Spannkraft (Pneumatisch gespannt)
40 N
Spannkraft (Federgespannt)
6 N
Ciężar ok.
0.1025 kg
Siła trzymająca
100 N
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
RoHS
Yes
Nr taryfy celnej
84662080
EAN-Nr. Kipp
4059245590636
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
End of life
31.12.2099
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD