??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K1741 - Logements de positionnement à bride en Inox, pneumatiques
Nomenclature
K1741.0618
Référence Outil de montage manuel
K1741.0618
Matière
Inox
Position
Diamètre
6 mm
Filetage
M4 mm
Diamètre
18 mm
Filetage
M3 mm
Filetage
M3 mm
Diamètre
3.3 mm
Distance
23 mm
Largeur
17 mm
Distance
4 mm
Distance
4 mm
Distance
6 mm
Hauteur
5.5 mm
Hauteur
23 mm
Hauteur
26.5 mm
Hauteur
8 mm
Hauteur
11 mm
Hauteur
8 mm
Longueur
27.5 mm
Longueur
16 mm
Longueur
12 mm
Longueur
7 mm
Pression de service en
0,3 - 0,7 Mpa
Spannkraft (Pneumatisch gespannt)
40 N
Spannkraft (Federgespannt)
6 N
Poids environ
0.1025 kg
Force de retenue
100 N
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Numéro de tarif douanier
84662080
EAN-Nr. Kipp
4059245590636
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
End of life
31.12.2099
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés