??
Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1741 - Locating fixtures flange stainless steel, pneumatic
Bill of material
K1741.0618
Order No.
K1741.0618
Material
Stainless steel
Position
Diameter
6 mm
thread
M4 mm
Diameter
18 mm
thread
M3 mm
thread
M3 mm
Diameter
3.3 mm
Distance
23 mm
width
17 mm
Distance
4 mm
Distance
4 mm
Distance
6 mm
height
5.5 mm
height
23 mm
height
26.5 mm
height
8 mm
height
11 mm
height
8 mm
Length
27.5 mm
Length
16 mm
Length
12 mm
Length
7 mm
Operating pressure
0,3 - 0,7 Mpa
Spannkraft (Pneumatisch gespannt)
40 N
Spannkraft (Federgespannt)
6 N
Approx. weight
0.1025 kg
Holding force
100 N
Description
Информация
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number
84662080
EAN-Nr. Kipp
4059245590636
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
End of life
31.12.2099
Previews
3D
Размер
2D
Сваляне на CAD модели