??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1740 - Locating fixtures round stainless steel, pneumatic
Bill of material
K1740.0618
Order No.
K1740.0618
Material
Stainless steel
Position
diameter
6 mm
thread
M18x1 mm
diameter
21 mm
thread
M5 mm
height
5.5 mm
height
4 mm
height
15 mm
height
26.7 mm
width across flats
19 mm
Operating pressure
0,3 - 0,7 Mpa
Strength
30 N
Holding force
75 N
Approx. weight
0.0609 kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number
84662080
EAN-Nr. Kipp
4059245590629
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
End of life
31.12.2099
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models