??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1738 - Locating cylinder stainless steel, pneumatic
Bill of material
K1738.10140
Order No.
Material
Stainless steel
Position
Form
Form-Type
diameter
19 mm
diameter
10 mm
thread
M14x1 mm
EAN-Nummer norelem
23 mm
thread
M5
H
5.5 mm
H1
21 mm
H2
4.5 mm
H3
26.5 mm
height
10
Width across flats
19 mm
Operating
0,3 - 0,7 MPa
Clamping force
N
Holding
N
Approx. weight
kg
Description
Информация
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number
84662080
EAN-Nr. Kipp
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
End of life
31.12.2099
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей