??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1736 - Status sensors, stainless steel with bracket for toggle clamps
Bill of material
K1736.08111
Order No.
Form
Form-Type
distance
mm
width
mm
distance
mm
distance
mm
distance
mm
width
mm
distance
mm
distance
mm
distance
mm
height
2 mm
distance
mm
thread
M5x0,5 mm
thread
M8x1 mm
distance
mm
distance
mm
distance
27 mm
distance
mm
distance
39 mm
Spindle toggle clamp
Length
300 mm
Width across flats
7.0 mm
für Schnellspanner
Approx. weight
kg
Assembly Instruction
Assembly Instruction
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number USA
EAN-Nr. Kipp
Standardlieferzeit
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés