카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1735.16025
KIPP USA
Material handling
Ring bolts and hoist rings
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/material_handling/ringschrauben_und_lastbeugel/07725-01_asmtab.prj},{NB=K1735.16025-90},{D1=30},{B=36},{B1=57},{B2=34},{H=98},{H1=46},{H2=39},{L=25},{S=14},{SW=10},{SW1=24},{TK=1500},{ANZM=150},{GEW=0.5301},{XA=25.300},{XB=14.000},{XC=10.000},{XD=5.000},{XE=5.700},{XF=17.000},{XG=21.700},{XH=35.000},{XI=4.500},{XJ=100.000},{XK=24.766},{XL=16.403},{XM=10.500},{XN=13.000},{XO=8.000},{XP=23.504},{XQ=21.618},{XR=4.000},{TYP=1.000},{NDM=16.000},{XS=25.000},{XT=29.000},{XU=47.230},{TYP2=4.000},{BESTKIPPUSA=K1735.16025},{D=M16},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{EAN=4059245587643},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,,BLOHM},{PPATH=07725-01_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{ROT=-90}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1735 - Hoist rings, steel, 360° rotation grade 10
Bill of material
K1735.16025
Order No.
K1735.16025
K1735.16025
Rotation
°
thread
M16
M16
mm
Diameter
30
30
mm
width
36
36
mm
width
57
57
mm
width
34
34
mm
H
98
98
mm
height
46
46
mm
height
39
39
Length
25
25
mm
thickness
14
14
mm
width across flats
10
10
mm
width across flats
24
24
mm
max.
1500
1500
kg
Tightening torque
150
150
Nm
Approx. weight
0.5301
0.5301
kg
Description
정보
Infotext
RoHS
Yes
EAN
4059245587643
4059245587643
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성