??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 2
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1732 - Lock bottom parts for quarter turn latches
Bill of material
K1732.06
Order No.
K1732.06
Suitable for
Length
2.00 mm
Approx. weight
0.0044 kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number
83089060
EAN-Nr. Kipp
4059245590063
Standardlieferzeit
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models