目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1700.0AE16
KIPP USA
Adjustable Handles
Adjustable Handles, Modern Design Style, Plastic
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/adjustable_handles/adjustable_handles_modern_design_style_plastic/06600-50.prj},{NB=K1700.0AE16},{GR=0},{T=9},{D=10.0},{D1=13.2},{D2=13.8},{H=24.5},{H1=4.0},{H2=15.5},{H3=30.0},{H4=33.5},{A=30.0},{A1=36.9},{B=7.6},{ZZ=16},{GEW=0.0090},{EAN=4059245882786},{NDM=0},{NDM1=0.1640},{TYP1=1},{TYP3=2},{TYP=2.000},{XA=2.000},{XB=20.300},{XC=17.360},{XD=4.390},{XE=3.369},{XF=3.500},{XG=19.200},{XH=13.200},{XI=25.470},{XJ=0.300},{XK=137.500},{XL=10.130},{XM=9.590},{XN=7.260},{XO=26.800},{XP=3.500},{XQ=25.100},{XR=20.590},{XS=23.500},{XT=26.140},{XU=6.500},{XV=1.370},{XW=21.170},{XX=5.400},{XY=2.200},{XZ=10.000},{XA1=6.900},{XB1=3.750},{XC1=7.580},{XD1=0.400},{XE1=26.300},{XF1=4.415},{XG1=18.750},{XH1=18.520},{XI1=29.700},{XJ1=17.980},{XK1=2.760},{XL1=0.900},{XM1=0.300}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 217
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1700 - Clamping lever plastic with internal thread, steel parts black oxidised
Bill of material
K1700.0AE16
Order No.
K1700.0AE16
K1700.0AE16
Main
colza yellow RAL 1021
colza yellow RAL 1021
Main
high performance thermoplastic
size
0
0
Internal thread
8-32
8-32
height
9
9
mm
diameter
10.0
10.0
mm
diameter
13.2
13.2
mm
diameter
13.8
13.8
mm
height
24.5
24.5
mm
height
4.0
4.0
mm
height
15.5
15.5
mm
height
30.0
30.0
mm
height
33.5
33.5
mm
Length
30.0
30.0
mm
Length
36.9
36.9
mm
width
7.6
7.6
mm
No. of teeth
16
16
Approx. weight
0.0090
0.0090
kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number USA
73181600
73181600
EAN-Nr. Kipp
4059245882786
4059245882786
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型