??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 32
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1698 - Indexing plungers with collar for Hygienic USIT® seal and shim washers
Bill of material
K1698.0320811
Order No.
Form
Component
version
version
Main
stainless steel
Position
diameter
mm
thread
mm
diameter
33 mm
diameter
mm
Length
mm
Length
mm
Length
mm
Length
1.5 mm
Length
mm
width across flats
12 mm
F x 30°
mm
Spring force initial pressure F1 approx. N
40 N
Spring force final pressure F2 approx. N
N
Approx. weight
kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number USA
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models