??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1692 - Catch plates aluminium, for barrel locks with return spring
Bill of material
K1692.2537
Order No.
K1692.2537
width
37 mm
höhe
2.5 mm
diameter
6.2 mm
diameter
14 mm
Length
19 mm
Length
25 mm
Length
12.5 mm
Approx. weight
0.0110 kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number USA
EAN-Nr. Kipp
4059245590506
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
End of life
31.12.2099
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models