??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 2
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1691 - Barrel lock with return spring aluminium, grip to left or right
Bill of material
K1691.04036
Order No.
Form
Form-Type
stroke
width
36.5 mm
diameter
12.9 mm
diameter
6.2 mm
diameter
10.2 mm
Length
34 mm
Length
60 mm
Length
40 mm
Description
Information
Infotext
Approx. weight
0.0580 kg
RoHS
Yes
Customs tariff number USA
EAN-Nr. Kipp
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
End of life
31.12.2099
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models