??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 64
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1677 - Cam-action indexing plungers, steel with internal guide
Bill of material
K1677.071020116
Order No.
Material
Steel
Position
Form
Colour
version
height
mm
width
mm
Diameter
mm
Diameter
mm
Diameter
mm
Chamfer x 30°
mm
height
mm
Length
mm
Length
mm
Length
mm
Spring force initial pressure F1 approx. N
N
Spring force final pressure F2 approx. N
N
SW1
mm
SW2
mm
Approx. weight
kg
Description
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number USA
73181900
EAN-Nr. Kipp
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
End of life
31.12.2099
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models