??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 4
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K1666 - Zawiasy sprężynowe z profilu aluminiowego 0,7 Nm, wersja długa
Lista materiałowa
K1666.35900
Nr zamówienia
Materiał
Aluminium
Powierzchnia korpusu
anodowany
Wersja
Kolor
Kąt
°
Szerokość
35 mm
Odstęp
21 mm
Długość
90 mm
Odstęp
30 mm
Średnica
3.5 mm
Średnica
10 mm
Grubość
3.3 mm
Ciężar ok.
kg
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
Wskazówki techniczne
Info
RoHS
Yes
Nr taryfy celnej
83021090
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardowy czas dostawy
98% dostępności towarów. Prawie wszystkie produkty z asortymentu są dostępne w magazynie i są wysyłane natychmiast po otrzymaniu zamówienia. Produkty, których nie ma w magazynie, są zazwyczaj szybko zamawiane. Wszystkie dostępne produkty są wyświetlane na żywo w sklepie.
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD