??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 4
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1666 - Spring hinges aluminium profile, 0.7 Nm, long version
Bill of material
K1666.35900
Order No.
material
Aluminium
Surface finish
anodised
version
Colour
Angle
°
width
35 mm
Distance
21 mm
Length
90 mm
Distance
30 mm
diameter
3.5 mm
diameter
10 mm
thickness
3.3 mm
Approx. weight
kg
Description
情報
Infotext
Technical Information
Info
RoHS
Yes
Customs tariff number
83021090
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)