??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 4
HELP_VARIABLE
Společnost
KIPP
Popis
K1665 - Tažné pružinové závěsy na hliníkový profil 0,50 Nm
Kusovník
K1665.35600
Objednací číslo
materiál
Hliník
Povrch základní těleso
geanodiseerd
Provedení
Barva
úhelníky
°
Šířka
35 mm
Vzdálenost
21 mm
Délka
60 mm
Vzdálenost
30 mm
Průměr
3.5 mm
Průměr
10 mm
Tloušťka
3.3 mm
F1
2700 N
F2
4200 N
Hmotnost cca
kg
Popis
Informace
Infotext
Technická upozornění
Info
RoHS
Yes
Číslo celního tarifu
83021090
Číslo EAN KIPP
End of life
31.12.2099
Standardní dodací lhůta
98% dostupnost produktu. Téměř všechny položky ze sortimentu jsou dostupné skladem a jsou expedovány z centrálního skladu ihned po přijetí objednávky. Položky, které nejsou skladem, jsou obvykle pořízeny neprodleně. Veškerá dostupnost je v obchodě zobrazena živě.
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model