??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Azienda
KIPP
Descrizione
K1665 - Cerniere a molla Cerniere con molla di trazione, profilo di alluminio 0,50 Nm
Lista materiale
K1665.35600
N. d'ordine
Materiale
Alluminiuo
Superficie corpo base
anodizzato
Versione:
Colore
Angolare
°
Larghezza
35 mm
Distanza
21 mm
Lunghezza
60 mm
Distanza
30 mm
Diametro
3.5 mm
Diametro
10 mm
Spessore
3.3 mm
F1
2700 N
F2
4200 N
Poids
kg
Descrizione
Informazioni
Infotext
Note tecniche
Info
RoHS
Yes
Codice di tariffa doganale
83021090
Codice EAN KIPP
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD