??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 4
HELP_VARIABLE
Empresa
KIPP
Descripción
K1665 - Bisagras elásticas - Bisagras con muelle tensor y perfil de aluminio, 0,50 Nm
Lista de materiales
K1665.35600
Referencia
material
Aluminio
Superficie cuerpo de base
阳极氧化
Versión
Color
Escuadras
°
Anchura
35 mm
Separación
21 mm
Longitud
60 mm
Separación
30 mm
Diámetro
3.5 mm
Diámetro
10 mm
Grosor
3.3 mm
F1
2700 N
F2
4200 N
Poids
kg
Descripción
Información
Infotext
Indicaciones técnicas
Info
RoHS
Yes
Número de tarifa aduanera
83021090
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Plazo de entrega estándar
98% de disponibilidad de mercancías. Casi todos los artículos de la gama están disponibles en stock y se envían inmediatamente desde el almacén central tras la recepción del pedido. Los artículos que no están en stock suelen adquirirse rápidamente. La información actualizada sobre la disponibilidad de todos nuestros productos se puede consultar en nuestra tienda online.
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD