??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 10
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K1663 - Bande magnétique avec échelle codée incrémentalement, longueur de pôle 5 mm
Nomenclature
K1663.010X5000
Référence
Large
10 mm
Longueur
mm
Précision
0.1 mm
Poids environ
kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Numéro de tarif douanier
90319091
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98 % des pièces disponible en stock. Presque tous les articles de l'assortiment sont disponibles en stock et sont expédiés immédiatement depuis l'entrepôt central après réception de la commande. Les articles non disponibles en stock sont généralement approvisionnés rapidement. Toutes les disponibilités sont affichées en direct sur notre boutique en ligne.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés