??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 2
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1662 - Prisms, steel, for chain clamp sets
Bill of material
K1662.11847080
Order No.
width
47 mm
width
20 mm
thread
mm
diameter
mm
thread
M6 mm
Hohe
mm
height
mm
height
5.5 mm
height
mm
height
mm
Length
mm
Length
mm
Length
mm
Length
mm
Length
mm
Approx. weight
kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number
84662080
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models