카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1659.106182
KIPP USA
Adjustable Handles
Adjustable Handles, Modern Design Style
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/adjustable_handles/adjustable_handles_modern_design_style/06450-05.prj},{NB=K1659.106182},{GR=1},{T=9},{D=10.0},{D1=13.0},{D2=14.0},{H=24.5},{H1=4.0},{H2=14.5},{H3=31.0},{H4=34.0},{A=40},{A1=47.0},{B=7.0},{ZZ=16},{GEW=0.0335},{EAN=4059245796748},{TAB=1},{TAB1=1},{TAB2=1},{TYP1=1},{W4=2.120},{NDM=6},{NDM1=0.0000},{TYP3=1},{D3=10.500},{TYP=1.000},{XA=37.600},{XB=30.500},{XC=23.500},{XD=4.900},{XE=3.300},{XF=3.500},{XG=18.500},{XH=6.600},{XI=25.400},{XJ=0.500},{XK=138.500},{XL=21.500},{XM=9.100},{XN=9.000},{XO=30.300},{XP=2.800},{XQ=35.800},{XR=4.300},{XS=6.100},{XT=22.400},{XU=27.300},{XV=74.000},{XW=17.000},{XX=32.900},{XY=11.300},{XZ=8.000},{XA1=9.900},{XB1=3.400},{XC1=7.500},{XD1=0.700},{XE1=36.700},{XF1=5.000},{XG1=21.200},{XH1=21.000},{XI1=29.800}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 140
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1659 - Adjustable Handles, zinc with internal thread, steel parts trivalent blue passivated
Bill of material
K1659.106182
Order No.
K1659.106182
K1659.106182
Material
Zinkdruckguss
Main
orange RAL 2004
orange RAL 2004
Surface finish
textured matt
textured matt
size
1
1
Internal thread
M 6
M 6
height
9
9
mm
diameter
10.0
10.0
mm
diameter
13.0
13.0
mm
diameter
14.0
14.0
mm
height
24.5
24.5
mm
height
4.0
4.0
mm
height
14.5
14.5
mm
height
31.0
31.0
mm
height
34.0
34.0
mm
Length
40
40
mm
Length
47.0
47.0
mm
width
7.0
7.0
mm
No. of teeth
16
16
Approx. weight
0.0335
0.0335
kg
Description
정보
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number USA
EAN-Nr. Kipp
4059245796748
4059245796748
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98
98
미리보기
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성