??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 4
HELP_VARIABLE
Společnost
KIPP
Popis
K1657 - Ukazatele polohy plastové, elektronické rozhraní IO-Link
Kusovník
K1657.1650
Objednací číslo
Provedení 2
Provedení
komponent
Šířka
50.3 mm
Průměr
mm
Výška
68.4 mm
Délka
48 mm
Krytí
mm
Hmotnost cca
0.2162 kg
Popis
Informace
Infotext
RoHS
Yes
Číslo celního tarifu
90319091
Číslo EAN KIPP
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% dostupnost produktu. Téměř všechny položky ze sortimentu jsou dostupné skladem a jsou expedovány z centrálního skladu ihned po přijetí objednávky. Položky, které nejsou skladem, jsou obvykle pořízeny neprodleně. Veškerá dostupnost je v obchodě zobrazena živě.
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model