??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Azienda
KIPP
Descrizione
K1657 - Indicatori di posizione in plastica, elettronici Interfaccia IO-Link
Lista materiale
K1657.1650
N. d'ordine
Versione 2
Forma
component
Larghezza
50.3 mm
Diametro
mm
Altezza
68.4 mm
Lunghezza
48 mm
Grado di protezione
mm
Peso ca.
0.2162 kg
Descrizione
Informazioni
Infotext
RoHS
Yes
Codice di tariffa doganale
90319091
Codice EAN KIPP
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% di disponibilità delle merci. Quasi tutti gli articoli della gamma sono disponibili a magazzino e vengono spediti immediatamente dal magazzino centrale dopo il ricevimento dell'ordine. Gli articoli non disponibili a magazzino vengono di solito procurati tempestivamente. Tutte le disponibilità sono visualizzate in tempo reale nel negozio.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD