??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K1657 - Indicateurs de position en plastique, interface IO-Link électronique
Nomenclature
K1657.1650
Référence
Finition 2
Forme
de composant
Largeur
50.3 mm
Diamètre
mm
Hauteur
68.4 mm
Longueur
48 mm
Indice de protection
mm
Poids environ
0.2162 kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Numéro de tarif douanier
90319091
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98 % des pièces disponible en stock. Presque tous les articles de l'assortiment sont disponibles en stock et sont expédiés immédiatement depuis l'entrepôt central après réception de la commande. Les articles non disponibles en stock sont généralement approvisionnés rapidement. Toutes les disponibilités sont affichées en direct sur notre boutique en ligne.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés