??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 4
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1653 - Snap locks, plastic with knob
Bill of material
K1653.247401
Order No.
Position
Door thickness in mm
mm
Enter value for S
Door thickness in mm
mm
cm
inch
ft
Main colour
distance
28 mm
width
40 mm
width
26.5 mm
width
12 mm
distance
40 mm
distance
5.2 mm
thread
M32X1,5 mm
diameter
32 mm
diameter
7 mm
height
47 mm
height
36.6 mm
height
17 mm
height
3.2 mm
height
26 mm
height
10 mm
height
30.2 mm
Length
37.55 mm
Length
26.5 mm
Length
7.2 mm
Length
15 mm
Length
18.5 mm
Max. operating load in N
310 N
Temperature range °C
-30 bis 60 °C
Approx. weight
kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number
83089060
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models