??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 20
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1640 - Pull handles stainless steel, oval
Bill of material
K1640.160161061
Order No.
Material
Stainless steel
Steel code
Surface finish
Distance
mm
diameter
M6 mm
width
21 mm
height
13 mm
height
50 mm
Distance
12 mm
Length
mm
load-bearing capacity N
1000 N
Approx. weight
kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number USA
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models