??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K1632 - Porte-gobelets en plastique pour profilés aluminium, ouverts ou fermés
Nomenclature
K1632.00
Référence
Type
-
Forme
mm
Largeur
33 mm
Largeur
17 mm
Largeur
25.5 mm
Largeur
23 mm
Diamètre
100 mm
Diamètre
93 mm
Diamètre
71 mm
Diamètre
5.5 mm
Hauteur
118 mm
Hauteur
112 mm
Hauteur
70 mm
Longueur
106.0 mm
Longueur
59 mm
Longueur
9.3 mm
Poids environ
kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Numéro de tarif douanier
39269025
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98 % des pièces disponible en stock. Presque tous les articles de l'assortiment sont disponibles en stock et sont expédiés immédiatement depuis l'entrepôt central après réception de la commande. Les articles non disponibles en stock sont généralement approvisionnés rapidement. Toutes les disponibilités sont affichées en direct sur notre boutique en ligne.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés